PMP10750

PMP10750

설계 파일

개요

PMP10750 is a System optimized (CISPR 25 Class 5) 20W design for upstream converter used in ADAS system with automotive protection.

The design has various protections such as Load dump through TVS (ISO pulse testing), Reverse Voltage (Innovative Smart diode with very low Iq), Battery Disconnect Switch with OVP protection (PFET) and is EMI optimized to meet Conductive EMI limits of CISPR25 Class5.
Input voltage range is between 4.5V to 30V with OVP at 20V and hence will operate in wide input voltage conditions.

LM74610 is used for Battery reverse protection which utilizes a charge pump to drive an N-channel FET to provide a resistive path for the bypass current to flow.  LM53603Q1 is used as front end DC/DC Buck converter which is 2.2MHz switching, Synchronous rectified Wide Vin Buck Converter which can take transient up to 42V.

특징
  • Designed for wide Vin and Start Stop conditions 
  • In compliance with the ISO pulse test / CISPR 25 Class 5 conducted emissions standard, passing both AM & FM radio band tests
  • All devices Switching frequency at 2.1MHz (AM Band Avoidance)
  • Reverse Protection through Smart diode
  • Series Fault protection FET with OVP
  • Power up and Power Down sequencing through integrated sequencer
출력 전압 옵션 PMP10750.1
입력 전압(최소)(V) 4.8
입력 전압(최대)(V) 30
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 9.9
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAX7.PDF (1388 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRIE2.PDF (105 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBA2.ZIP (375 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIE1.PDF (495 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM53603-Q1 — 오토모티브 3V~36V, 3A 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q1 — 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLVH431A — 1% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10750 Test Results 2015. 10. 19