PMP10816

PMP10816

설계 파일

개요

PMP10816 레퍼런스 설계는 UCC28710 플라이백 컨트롤러를 사용하여 범용 AC 입력에서 48V/200W 출력을 생성합니다. UCC28710으로 구현된 1차측 조정 기법 덕분에 옵토커플러가 필요 없으므로 설계의 크기와 비용이 감소합니다. 또한 UCC28710의 밸리 스위칭을 통해 이 설계로 89% 이상의 최대 부하 효율, 120VAC 입력에서 87.5%의 평균 효율, 230VAC 입력에서 88.6%의 평균 효율을 달성할 수 있습니다.

특징
  • 1차측 조정(옵토커플러 없음)
  • 89% 피크 효율을 지원하는 200W DCM 플라이백
  • 120VAC/60Hz에서 87.5% 평균 효율
  • 230VAC/50Hz에서 88.6% 평균 효율
  • 3.45" x 5.55" 보드 크기
출력 전압 옵션 PMP10816.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 264
Vout(공칭값) (V) 48
Iout(최대)(A) 4.17
출력 전력(W) 200.16
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBR4.PDF (1350 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRLJ0.PDF (70 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLI9.PDF (139 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMD06.ZIP (657 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRLI8.PDF (119 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28710 — PSR, 밸리 스위칭 및 프로그래머블 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10816 Test Results 2016. 4. 25