PMP10822

10출력 QR 플라이백 및 벅 컨버터 레퍼런스 디자인

PMP10822

설계 파일

개요

The PMP10822 reference design utilizes two QR flyback, and four buck converters. The efficiency for the 12V and 24V flyback approaches 87%, while the 16V buck converter has efficiency greater than 89%.

특징
  • The 12V and 24V flyback converter's efficiency approaches 87% at full load, with an input of 120VAC
  • The 16V buck converter's efficiency is greater than 89% at full load, with a 24V input
  • Board length is approximately 3.45" x 4.95"
  • Test report is available
출력 전압 옵션 PMP10822.10
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 140
Vout(공칭값) (V) 36
Iout(최대)(A) .9
출력 전력(W) 32.4
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS5402MOSFET가 통합된 3.5V~28V 입력, 1.7A 출력, 비동기 스텝다운 레귤레이터

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS65581저압측 게이트 드라이버를 지원하는 4.5V~20V 입력, 3.3V 3A 동기식 스텝다운 SWIFT™ 컨버터

데이터 시트: PDF
션트 전압 레퍼런스

ATL4312.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS542394.5V~23V 입력, 2A 동기 스텝다운 컨버터(D-CAP2 모드 지원)

데이터 시트: PDF
AC/DC 컨트롤러

UCC287402차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.