PMP10833

85-318Vin, 15Vout, 1Aout, AC-DC 벅 컨버터 레퍼런스 디자인

PMP10833

설계 파일

개요

The PMP10833RevA reference design is a compact and thermally efficient design intended to step down a wide range of AC inputs.  This design incorporates the UCC28C42, a current-mode PWM controller, with controllable frequencies up to 1Mhz.

특징
  • With an input of 230VAC, at a full load of 1A, efficiency is greater than 82%
  • Compact board size with a length of approximately 67mm
  • Good thermal performance
  • AC input range of 85VAC - 318VAC providing an output of 15V and 1A.
  • Test report available
출력 전압 옵션 PMP10833.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 318
Vout(공칭값) (V) 15
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 15
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAC2.PDF (1246 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRG55.PDF (59 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRG54.PDF (115 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRG53.PDF (126 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC38C42상업용, 20V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28C52-Q1오토모티브, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28C52산업용, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28C42산업용, 20V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC38C52상업용 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28C42-Q1오토모티브, 20V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10833 Test Results 2015. 7. 17