PMP10834
85-265Vin, 5Vout, 1Aout, AC-DC 벅 컨버터 레퍼런스 디자인
PMP10834
개요
The PMP10834RevA reference design is a compact and thermally efficient design intended to step down a wide range of AC inputs (85VAC to 265VAC). This non-isolated Flybuck design incorporates the UCC28C42 PWM with an optocoupler feedback to provide 1% output voltage regulation. All the circuit components (including magnetics) are standard parts.
특징
- Non-isolated AC-DC 5V/1A Flybuck converter.
- Less than 45 degree C temperature rise on all parts.
- 1% output voltage regulation accuracy.
- Utilize all standard components (including magnetics).
- Compact board size with 1.4" W x 2.7" L.
- Test report available.
| 출력 전압 옵션 | PMP10834.1 |
|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 85 |
| 입력 전압(최대)(V) | 265 |
| Vout(공칭값) (V) | 5 |
| Iout(최대)(A) | 1 |
| 출력 전력(W) | 5 |
| 절연/비절연 | Isolated |
| 입력 유형 | AC |
| 토폴로지 | FlyBuck |
산업용
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRG38.PDF (132 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
AC/DC 컨트롤러
UCC28C43-Q1 — 오토모티브, 20V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 8.4V/7.6V UVLO, 100% 듀티 사이클
AC/DC 컨트롤러
UCC28C42-Q1 — 오토모티브, 20V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 100% 듀티 사이클
AC/DC 컨트롤러
UCC28C52-Q1 — 오토모티브, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 100% 듀티 사이클
AC/DC 컨트롤러
UCC28C45-Q1 — 오토모티브, 20V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 8.4V/7.6V UVLO, 50% 듀티 사이클
AC/DC 컨트롤러
UCC28C53-Q1 — 오토모티브, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 8.4V/7.6V UVLO, 100% 듀티 사이클
AC/DC 컨트롤러
UCC28C55-Q1 — 오토모티브, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 8.4V/7.6V UVLO, 50% 듀티 사이클
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | PMP10834 Test Results | 2015. 7. 16 |