PMP10852B

12V@15A 출력에 고전력 소형 폼 팩터 동기 벅 레퍼런스 디자인

PMP10852B

설계 파일

개요

The PMP10852B reference design uses the LM5117, CSD18563 for the high side MOSFET and CSD18532 (x2) for the low side MOSFETs.  PMP10852B takes input voltages between 27V to 41V and outputs 180W(12V @15A).  The size is very small, total area is 1,200mm2 (30mm x 40mm) solution size. The design is ~95% efficient at full load.

특징
  • High Power(180W)
  • Wide Vin range (27V-41V)
  • Small size(1200mm2
  • 95% efficient
출력 전압 옵션 PMP10852B.1
입력 전압(최소)(V) 27
입력 전압(최대)(V) 41
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 15
출력 전력(W) 180
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU984.PDF (2005 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDREV7.PDF (98 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDREV6.PDF (95 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDREV9.ZIP (413 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAB6.ZIP (407 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDREV8.PDF (836 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDREV5.PDF (248 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5117아날로그 전류 모니터를 지원하는 5.5~65V의 넓은 Vin, 전류 모드 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18563Q5A60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.8mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10852 Test Results 2015. 5. 13