PMP10921

PMP10921

설계 파일

개요

The PMP10921 reference design uses the BQ24600 Li-Ion synchronous buck controller to charge up to three series cells. It is designed to charge the cells at 0.372A, but can charge at higher currents by changing one resistor. The board area is less than 20mm x 20mm.

특징
  • Greater than 90% efficiency at 14Vin
  • Internal loop compensation
  • Small board area (20mm x 20mm)
  • Highly integrated controller with wide operating range
출력 전압 옵션 PMP10921.1
입력 전압(최소)(V) 14
입력 전압(최대)(V) 24
Vout(공칭값) (V) 12.6
Iout(최대)(A) .362
출력 전력(W) 4.5612
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAM1.PDF (1046 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRGX3.PDF (49 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRGX2.PDF (122 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRGX4.ZIP (14339 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAW5.ZIP (285 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGX1.PDF (123 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ24600 — 독립형 1~6셀 벅 배터리 충전 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10921 Test Results 2015. 9. 14