PMP10979

PMP10979

설계 파일

개요

The PMP10979 is a highly efficient, multi-phase synchronous buck power module. The input voltage range is 11V to 24.30V, with an output of 13.50V at 95A. The design is intended for automotive applications.

특징
  • Output of 13.50V at 95A
  • 90 degrees phase shifted -4 Phase Synchronous Buck Converter
  • Efficiency is greater than 97% with a 24V input at full load
  • Good thermal performance
  • Test report available
출력 전압 옵션 PMP10979.1
입력 전압(최소)(V) 11
입력 전압(최대)(V) 24.3
Vout(공칭값) (V) 13.5
Iout(최대)(A) 90
출력 전력(W) 1215
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA16.PDF (1165 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRF16.PDF (413 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRF15.PDF (137 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAD9.ZIP (354 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRF14.PDF (304 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5119Q — 차량용 등급 5.5~65V 광범위 Vin, 전류 모드 이중 동기식 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G04 — 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
RTC(실시간 클록) 및 타이머

LMC555 — 저전력, 높은 정확도 및 3MHz의 Fmax를 지원하는 세계 최소형 555 타이머

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10979 Test Results 2015. 6. 4
기술 문서 Power Tips: Voltage mode or current mode? PDF | HTML 2015. 10. 2
기술 문서 Power Tips: Design considerations for a four-phase 1,200W synchronous buck – part PDF | HTML 2015. 7. 15
기술 문서 Power Tips: Four-phase, 1.2-kW design achieves high efficiency at higher currents PDF | HTML 2015. 6. 10