PMP11112

PMP11112

설계 파일

개요

이 600W 4상 동기 부스트는 6V~16V 입력에서 24A에 25V를 공급합니다. 4상 작동 방식 덕분에 입력 및 출력 커패시터가 줄어들고 표면 실장 부품 덕분에 열 밸런싱이 개선됩니다.

특징
  • 6V 최소 입력 전압 작동
  • 탁월한 효율(600W 부하 및 12Vin에서 96.4%)
  • 고유한 위상 간 전류 공유
출력 전압 옵션 PMP11112.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 16
Vout(공칭값) (V) 25
Iout(최대)(A) 24
출력 전력(W) 600
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCH4.PDF (2163 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRO80.PDF (504 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRO79.PDF (112 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRO82.ZIP (5808 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCS7.ZIP (310 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRO81.PDF (2797 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRO78.PDF (208 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

카운터

CD4017B — 10개의 디코딩 출력을 지원하는 CMOS 십진 카운터

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨트롤러

LM5122 — 다중 위상 기능을 지원하는 3~65V 광범위넓은 Vin, 전류 모드 동기식 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM2936 — 역전압 보호를 지원하는 50mA, 60V, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A — 40V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
RTC(실시간 클록) 및 타이머

LMC555 — 저전력, 높은 정확도 및 3MHz의 Fmax를 지원하는 세계 최소형 555 타이머

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11112 Test Results 2016. 10. 31