PMP11124

USB-C, DFP, 5V/3A Out, 85-265VAC 입력, 어댑터, 저비용 레퍼런스 디자인

PMP11124

설계 파일

개요

The PMP11124 reference design uses the UCC28700 and TPS25810 to provide an isolated 5V at 3A over a USB type C interface.  The UCC28700 implements primary-side regulation, eliminating the need for an opto-coupler and reducing the size and cost of the design.  Cost is further minimized by using an output diode instead of a synchronous rectifier.

특징
  • USB type C interface
  • Minimal component count provides low cost solution
  • 3A capability advertisement on CC line
  • Meets class B conducted EMI limits
출력 전압 옵션 PMP11124.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 15
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAR3.PDF (2395 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRHF3.PDF (63 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHF2.PDF (82 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCB09.ZIP (468 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHF4.PDF (384 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHF1.PDF (141 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28700PSR 및 프로그래머블 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS2514AUSB 전용 충전 포트 컨트롤러 - Gen 2

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 컨트롤러

TPS25810VCONN을 갖춘 USB Type-C® 소스 컨트롤러 및 3A 전원 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11124 Test Results 2015. 9. 24