PMP11228

10V~13V 입력 정전류 출력 커패시터 충전기 부스트 컨버터(28V@0.13A) 레퍼런스 디자인

PMP11228

설계 파일

개요

이 28V 부스트 컨버터는 커패시터 '뱅크'를 일정한 0.13A로 충전하여 10V~13V 입력에서 소비되는 전력을 줄입니다. 하나는 출력 전류를 조정하고 다른 하나는 출력 전압을 조정하는 두 개의 제어 루프가 구현됩니다. 이 설계는 반복적인 속도로 높은 펄스 부하 전류를 지원할 수 있으며, 부하 펄스 사이에 전력 제한 재충전이 가능합니다.

특징
  • 커패시터 뱅크 크기에 관계없이 입력 전력을 제한하는 전류 루프
  • 매우 우수한 효율(12Vin에서 0.13A 부하 시 90%)
  • 펄스 부하 애플리케이션을 지원하는 설계
출력 전압 옵션 PMP11228.1
입력 전압(최소)(V) 10
입력 전압(최대)(V) 13
Vout(공칭값) (V) 28
Iout(최대)(A) .13
출력 전력(W) 3.64
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCI1.PDF (1697 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDROB5.PDF (48 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROB4.PDF (106 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROB7.ZIP (1853 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCT4.ZIP (176 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROB6.PDF (184 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROB3.PDF (112 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA1392.7~36V, 440kHz 가변 게인 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV272듀얼, 16V, 3MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS55340-Q1통합, 5A 40V 넓은 입력 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC/DC 레귤레이터, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11228 Test Results 2016. 10. 31