PMP11236

PMP11236

설계 파일

개요

PMP11236 is a high voltage (105VAC to 440VAC) Buck converter reference design using MOSFET integrated controller UCC28881. 24V/100mA is provided by the UCC28881 Buck converter and followed by a TLV70450 LDO to provide 5V/20mA output. This design is compatible with Class B conduction EMI regulation.

특징
  • 105VAC to 440VAC high voltage input
  • Buck converter with MOSFET integrated controller
  • 24V/100mA and 5V/20mA outputs
  • Conduction EMI verified and test data included
  • Board dimension: W x L = 20mm x 45mm
  • No custom magnetic applied
출력 전압 옵션 PMP11236.1 PMP11236.2
입력 전압(최소)(V) 105 20
입력 전압(최대)(V) 440 30
Vout(공칭값) (V) 24 5
Iout(최대)(A) .1 20
출력 전력(W) 2.4 100
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 AC DC
토폴로지 Buck- Non Sync Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB45.PDF (1745 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRIS4.PDF (49 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRIS3.PDF (116 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIS6.ZIP (536 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBF0.ZIP (308 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIS5.PDF (229 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRIS2.PDF (123 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28881 — 700V 최저 정동작 전류 오프라인 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11236 Test Results 2015. 11. 24