PMP11237

PMP11237

설계 파일

개요

PMP11237은 범용 AC 입력 및 12V/25A 출력을 갖춘 완벽한 AC/DC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계입니다. LLC+PFC 콤보 IC UCC29950은 메인 컨트롤러로 적용되고, 고전압 브리지 게이트 드라이버 UCC27714는 LLC 입력 MOSFET의 드라이버로 적용됩니다.  이 설계는 단층 보드에서 UCC29950 콤보 IC의 성능을 평가합니다.

특징
  • 범용 AC 입력 및 12V/25A 출력
  • 5" x 9.2" 보드 크기
  • 단층 보드 설계
  • 전도 EMI 테스트 완료
  • 콤보 IC UCC29950을 사용하는 PFC + LLC
출력 전압 옵션 PMP11237.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 264
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 25
출력 전력(W) 300
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Boost- PFC^Half Bridge- Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCL6.PDF (2472 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDROL7.PDF (163 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROL6.PDF (238 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROL9.ZIP (1067 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCV7.ZIP (750 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROL8.PDF (1119 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROL5.PDF (278 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC29950 — 고효율 CCM PFC/LLC 조합 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A16 — 100mA, 60V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11237 Test Results 2016. 11. 10