PMP11282

PMP11282

설계 파일

개요

PMP11282 is a high-efficiency AC/DC power supply reference design with universal AC input and 24V/17A output. Interleaved transition mode PFC and LLC series resonant converter is applied for 24V/17A main power. A PSR Flyback with MOSFET integrated controller is applied as the auxiliary supply. 91.98% efficiency is achieved at low line and full load. 94.61% efficiency is achieved at high line and full load.

특징
  • 410W PSU with interleaved transition mode PFC and LLC-SRC
  • 91.98% efficiency at 120VAC/60Hz and full load
  • 94.61% efficiency at 230VAC/50Hz and full load
  • 125mm x 225mm board dimension
  • Test report is available
  • Conduction EMI test results included
출력 전압 옵션 PMP11282.1 PMP11282.2
입력 전압(최소)(V) 85 85
입력 전압(최대)(V) 265 265
Vout(공칭값) (V) 24 14
Iout(최대)(A) 17 .1
출력 전력(W) 408 1.4
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Boost- PFC^Half Bridge- LLC Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBD4.PDF (2338 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRK30.PDF (193 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRK29.PDF (262 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRK31.ZIP (1493 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBQ0.ZIP (841 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRK28.PDF (341 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24610 — 2차 측 동기형 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC25600 — 8핀 고성능 공명 모드 LLC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28063 — 개선된 가청 잡음 내성을 지원하는 Natural Interleaving 전환 모드 PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨버터

UCC28910 — 정전류 및 1차 측 제어를 지원하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA213 — 26V, 양방향, 고정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS715 — 50mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27524 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532KCS — 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 TO-220, 4.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11282 Test Results 2015. 12. 21
기술 문서 How to achieve higher system efficiency- part one: high-current gate drivers PDF | HTML 2016. 11. 16