PMP11303

PMP11303

설계 파일

개요

PMP11303 is high-efficiency AC/DC power supply reference design with universal AC input and 25V/13.5A and 12V/1A outputs. LLC+PFC combo IC UCC29950 is applied for the main power stages with 25V/13.5A output while UCC28730 is applied for the auxiliary power with 12V/1A output. This design has low no load power comsumption (152mW@230VAC) and over 93% peak efficiency. This design also meet 80PLUS Gold requirement for 115VAC Internal power supplies.

특징
  • Conduction EMI test results included
  • Meet 80PLUS Gold for 115VAC internal power supplies
  • 25V/13.5A and 12V/1A dual outputs
  • 122mm x 200mm board dimension
  • Test report is available
  • Over 98% peak PFC efficiency at high line
출력 전압 옵션 PMP11303.1 PMP11303.2
입력 전압(최소)(V) 90 90
입력 전압(최대)(V) 264 264
Vout(공칭값) (V) 25 12
Iout(최대)(A) 13.5 1
출력 전력(W) 337.5 12
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Boost- PFC^Half Bridge- LLC Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB44.PDF (4128 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRIP6.PDF (222 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRIP5B.PDF (204 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIP8.ZIP (1423 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBD7.ZIP (791 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIP7.PDF (960 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRIP4A.PDF (314 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24610 — 2차 측 동기형 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC24650 — 빠른 과도 1차측 조정을 위한 200V 활성화 모니터

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28730 — CVCC 및 활성화 모니터링을 지원하는 제로 대기 PSR 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC29950 — 고효율 CCM PFC/LLC 조합 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS715 — 50mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27532 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO, CMOS inputs and split outputs

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533KCS — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 TO-220, 10.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11303 Test Results 2015. 11. 23
기술 문서 Which is better? Discrete or combined controllers for an AC/DC power supply? PDF | HTML 2016. 12. 28