PMP11414

PMP11414

설계 파일

개요

PMP11414 레퍼런스 설계는 초소형 0.65"x0.875"(16.5mmx22.2mm) 크기의 솔루션에서 TPS65400 쿼드 4/4/2/2A 출력 부하 지점을 제공합니다. TPS65400은 4개의 벅 레귤레이터를 소형 7mmx7mm QFN 패키지에 완전히 통합합니다. 또한 유연한 제어 및 구성을 위한 PMBus 기능도 있습니다.  PMP11414는 높은 효율성과 유연한 마지닝 및 시퀀싱 기능을 위한 인텔리전스를 보여주었습니다.

특징
  • 7V~14V in, 1.2Vout@4A, 1.8V@4A, 2.5V@2A 및 3.3V@2A
  • 총 솔루션 크기: 0.65"x0.875"(16.5mmx22.2mm)
  • 피크 효율 91%
  • 스위칭 주파수 500kHz
  • PMBus 지원 마지닝 및 시퀀싱
출력 전압 옵션 PMP11414.1 PMP11414.2 PMP11414.3 PMP11414.4
입력 전압(최소)(V) 7 7 7 7
입력 전압(최대)(V) 14 14 14 14
Vout(공칭값) (V) 1.2 1.8 2.5 3.3
Iout(최대)(A) 4 4 2 2
출력 전력(W) 4.8 7.2 5 6.6
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBG0.PDF (3164 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRKE3.PDF (111 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRKE5.ZIP (186 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBS9.ZIP (171 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKE4.PDF (367 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKE2.PDF (138 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS65400 — 4.5V~18V 입력, 4A/4A/2A/2A 동기 쿼드 컨버터(PMBus/I2C 인터페이스 포함)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11414 Test Results 2016. 1. 26