PMP11420

36-60V 입력, 5V/6A 출력 동기 플라이백 컨버터 레퍼런스 디자인

PMP11420

설계 파일

개요

PMP11420 레퍼런스 설계의 36~60Vdc 입력 범위는 통신, POE 또는 모든 48Vdc 입력 애플리케이션에 적합합니다.  동기 정류기는 전체 입력 범위에서 탁월한 효율을 제공합니다.  LM5020 PWM 컨트롤러는 피크 전류 모드 제어를 통해 작동하며 입력 UVLO 및 통합 시동 레귤레이터를 사용합니다.

특징
  • 우수한 효율(6A에서 88.5%)
  • 1500VRMS 절연
  • 비용을 낮추는 "자체 구동" 동기 정류기
  • 입력 UVLO
  • 통합 시동 레귤레이터
출력 전압 옵션 PMP11420.1
입력 전압(최소)(V) 36
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 6
출력 전력(W) 30
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCB0.PDF (707 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRNI8.PDF (121 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNI7.PDF (137 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCCM2.ZIP (276 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNI6.PDF (302 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM502013~100V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 PWM 부스트, 플라이백, Sepic 컨버터

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD18504Q5A40V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.6mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11420 Test Results 2016. 9. 7