PMP11438

PMP11438

설계 파일

개요

PMP11438은 6~10A에서 12V 버스를 1.2V로 변환하는 세 가지 전력 솔루션을 비교하는 데 사용되는 차량입니다. 1.2V 출력 전압은 DDR4 메모리 애플리케이션에 적용됩니다. 각 솔루션은 전부하 효율, 저부하 효율, 밀도, 높이, 과도 응답 또는 이러한 기능의 몇 가지 조합으로 이점을 제공합니다.

특징
  • 1.2V/10A 전력 컨버터 2개 및 1.2V/6A 컨버터 1개
  • 스위치드 커패시터 벅 컨버터, 다중 위상 벅 컨버터 및 단일 POL 벅 컨버터
  • 모든 솔루션에서 사용 가능한 저부하 효율
  • 높이가 2mm 미만인 솔루션
  • 높은 회전율의 과도 부하 제어를 위한 온보드 과도 테스터
출력 전압 옵션 PMP11438.1 PMP11438.2 PMP11438.3
입력 전압(최소)(V) 10.8 10.8 10.8
입력 전압(최대)(V) 13.2 13.2 13.2
Vout(공칭값) (V) 1.2 1.2 1.2
Iout(최대)(A) 10 6 10
출력 전력(W) 12 7.2 12
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBQ9.PDF (2582 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRLG6.PDF (77 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLG5.PDF (116 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCC39.ZIP (414 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLG4.PDF (171 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS53515 — 1.5V~18V 입력, 12A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54A20 — 소형, 10MHz, 8V~14V, 10A 동기 SWIFT™ 시리즈 커패시터 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62184 — 전원 양호, 1% 정확도, 조정 가능한 소프트 시작 기능을 갖춘 4V~17V, 6A 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD16410Q5A — 25V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 12mΩ

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11438 Test Results 2016. 4. 21
백서 Breakthrough power delivery for space-constrained applications 2016. 5. 13