PMP11451

PMP11451

설계 파일

개요

이 전원 레퍼런스 설계는 충전기 애플리케이션을 위한 85~265VAC의 범용 AC 입력 범위에서 USB Type-C에 대해 최대 20V/60W를 제공합니다. UCC24636 동기 정류기 드라이버는 이 설계로 91%의 평균 효율을 제공합니다. 도터 카드는 USB Type-C 출력 커넥터를 통해 PD 포트를 제어할 수 있는 기능을 제공합니다. 이 레퍼런스 설계에 필요한 컴패니언 도터 카드는 PMP11455입니다. 이 설계는 캡티브 케이블 전원 브릭으로 USB-IF 인증을 받았습니다.

특징
  • 91%의 평균 효율
  • 대기(무부하) 전력 소비량이 40mW 미만
  • 전도 방출은 클래스 B 레벨보다 낮음
  • 60mm x 60mm x 25mm(2.35in x 2.35in x 1in)의 소형 폼 팩터
출력 전압 옵션 PMP11451.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 20
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 60
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBI5A.PDF (7739 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRKK9.PDF (868 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRKK8A.PDF (75 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRKK7.PDF (107 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCC30.ZIP (567 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKK6A.PDF (132 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24636 — 초저 대기 전류를 지원하는 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17578Q3A — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 9.4mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11451 Test Results (Rev. A) 2016. 4. 14
기술 문서 Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0? PDF | HTML 2016. 7. 14