PMP11478

PMP11478

설계 파일

개요

PMP11478은 24~36V의 전압 범위를 수용하고 2.5A에서 12V 출력을 제공하는 절연 능동 클램프 순방향 컨버터입니다. 이 설계는 LM5026 능동 클램프 전류 모드 컨트롤러를 사용합니다. 출력 전압 조정은 LMV431 션트 레귤레이터 및 옵토커플러 피드백을 사용하여 유지됩니다. 쇼트키 정류기는 출력 커패시터의 저장된 전하를 사용하여 2.5ms의 홀드업을 허용합니다. 절연 전압은 2250VDC로, 기본 절연 요구 사항을 충족합니다.

특징
  • 더 높은 전력 밀도를 위한 능동 클램프 순방향 제어
  • 절연 출력
  • 동기화 기능
  • 과도 응답 개선을 위한 광대역 피드백
  • 과전류 및 히컵 보호
출력 전압 옵션 PMP11478.1
입력 전압(최소)(V) 24
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 2.5
출력 전력(W) 30
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBE2.PDF (1233 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRK55.PDF (96 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRK56.PDF (148 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRK54.PDF (135 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRK58.ZIP (571 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBQ5.ZIP (218 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRK57.PDF (1103 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRK53.PDF (404 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5026 — P 또는 N채널 클램프 FET 및 CS 재시작 타이머를 지원하는 100V 액티브 클램프 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431A — 1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11478 Test Results 2016. 1. 4