PMP11484

PMP11484

설계 파일

개요

이 50V@1A 부스트 컨버터는 공칭 12V 입력 전압에서 작동하도록 설계되었으며 5V~40V의 차량용 범위에서 작동합니다. 이 설계는 저비용이며 50mm x 50mm의 면적만 필요합니다.

특징
  • 고효율(12Vin에서 1A 부하 시 >95%)
  • 저비용 컨트롤러
  • 뛰어난 부하 과도 응답(0~100% 부하 단계 변화 시 Vout에서 1.5% 미만의 변화)
  • 50mm x 50mm의 작은 면적
출력 전압 옵션 PMP11484.1
입력 전압(최소)(V) 5
입력 전압(최대)(V) 40
Vout(공칭값) (V) 50
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 50
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCH6.PDF (1593 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRO90.PDF (54 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRO89.PDF (124 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRO92.ZIP (15541 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCS9.ZIP (333 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRO91.PDF (289 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRO88.PDF (120 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40210 — 4.5~52V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11484 Test Results 2016. 10. 31

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상