PMP11494

PMP11494

설계 파일

개요

이 동기 벅 컨버터는 45V~51V 입력 범위에서 작동하며 12A 연속에서 24V를 제공합니다(15A 피크, 1초). 이 컨버터는 매우 효율적이어서 5.5A~15A에서 98% 이상을 달성합니다. 효율이 높으면 부품 온도 상승이 줄어들어 작동 수명이 향상됩니다. 출력 및 입력 리플 전압이 낮아서 전도 잡음이 적습니다.

특징
  • 98% 이상의 효율성
  • 360W(15A에서 24V)의 고출력 전력
  • 낮은 부품 온도 상승
  • 탁월한 과도 응답
출력 전압 옵션 PMP11494.1
입력 전압(최소)(V) 45
입력 전압(최대)(V) 51
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 15
출력 전력(W) 360
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBH5.PDF (1089 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRKH2.PDF (58 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRKH1.PDF (128 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRKH4.ZIP (26133 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBT6.ZIP (328 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKH3.PDF (319 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKH0.PDF (127 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40170 — 4.5V~60V의 넓은 입력 동기형 PWM 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.9mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 15.1mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11494 Test Results 2016. 2. 10