PMP11594

PMP11594

설계 파일

개요

PMP11594는 Type-C DFP 기능을 제공하고 BC1.2 장치와 호환되는 저비용 5V3A 충전기 레퍼런스 설계입니다.  이 설계에는 비동기 스텝다운 레귤레이터 LMR14030과 고도로 통합된 USB Type-C 컨트롤러 TPS25810이 포함되어 있습니다. PMP11594는 고효율, 양호한 라인/부하 조정 및 열 성능을 보여줍니다.

특징
  • 7~40Vin의 넓은 입력 범위
  • Type C DFP 전용 + BC1.2
  • 소형 크기의 2레이어 설계 및 비 SR 솔루션
  • 12Vin 전부하 시 89%
  • 크기: 43mmx20mmx5.6mm
출력 전압 옵션 PMP11594.1
입력 전압(최소)(V) 7
입력 전압(최대)(V) 40
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 15
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC06.PDF (521 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRMH1.PDF (53 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRMH0.PDF (122 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRMH3.ZIP (28 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCC4.ZIP (145 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRMH2.PDF (209 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRMG9.PDF (120 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMR14030 — SIMPLE SWITCHER® 40V, 3.5A, 2.2MHz 스텝다운 컨버터(40uA IQ)

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E001 — USB 2.0용 1nA 최대 누출 및 VCC 핀을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS2514 — USB 전용 충전 포트 컨트롤러 - Gen 1

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 컨트롤러

TPS25810 — VCONN을 갖춘 USB Type-C® 소스 컨트롤러 및 3A 전원 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11594 Test Results 2016. 6. 22
기술 문서 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017. 3. 27

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP4488 — USB-C DFP 5V3A 충전기 레퍼런스 디자인