PMP4488

PMP4488

설계 파일

개요

The PMP4488 is low cost 5V3A charger reference design providing Type C DFP feature and is compliant with BC1.2 device.  The design includes a non-synchronous step-down regulator TPS54340 and highly integrated USB type-C controller TPS25810. The PMP4488 demonstrates high efficiency, good line/load regulation and thermal performance.

특징
  • 7~40Vin wide input range
  • USB-C DFP only+BC1.2
  • Non-SR solution with 2-layer design reduces cost
  • 89% @ 12Vin full load with good thermal performance
  • Size: 43mm x 20mm x 5.6mm
출력 전압 옵션 PMP4488.1
입력 전압(최소)(V) 7
입력 전압(최대)(V) 42
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 15
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAZ8.PDF (474 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRIL3.PDF (198 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIL4.ZIP (319 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRIL2.PDF (273 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS54340 — Eco-mode™를 지원하는 42V 입력, 3.5A, 스텝다운 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E001 — USB 2.0용 1nA 최대 누출 및 VCC 핀을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS2514A — USB 전용 충전 포트 컨트롤러 - Gen 2

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 컨트롤러

TPS25810 — VCONN을 갖춘 USB Type-C® 소스 컨트롤러 및 3A 전원 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP4488 Test Results 2015. 11. 2