PMP11612

범용 AC 입력 5V 2A 출력 레퍼런스 디자인 및 CoC 2계층 2016 호환

PMP11612

설계 파일

개요

PMP11612은 5V 2A 어댑터 애플리케이션을 위한 레퍼런스 설계입니다. 이 솔루션은 고효율 1차측 컨트롤러 UCC28704를 구현하며, 완벽한 테스트를 거치고 전도 및 방사 EMI를 통과합니다. 이 설계는 저렴한 비용을 위해 다이오드 정류기를 사용하며 150mOhm 케이블로 COC V5 Tier2 2016 사양을 충족합니다. 보드의 크기는 47mm X 34mm X 15mm입니다. 저비용 EE16 일반 변압기가 사용됩니다.

특징
  • 1차측 조정을 지원하는 다이오드 정류기 QR 플라이백
  • 150mohm 케이블로 80% 이상의 높은 4포인트 평균 효율
  • 적은 부품 수로 양호한 열 성능
  • 완벽한 테스트 및 CE/RE 통과
  • 크기 47mm x 34mm x 15mm
출력 전압 옵션 PMP11612.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 10
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBR1.PDF (1108 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRLH1.PDF (96 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLH0.PDF (123 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLH3.ZIP (29 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC41.ZIP (268 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLH2.PDF (223 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRLG9.PDF (123 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC287041차측 조정(PSR)을 사용하는 고효율 오프라인 CV 및 CC 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11612 Test Results 2016. 4. 22
기술 문서 USB Type-C: charging a new world PDF | HTML 2016. 10. 4
기술 문서 USB chargers then and now: Type-C meets energy efficiency standards PDF | HTML 2016. 9. 23