PMP11668

케이블 보상 및 배터리 단락 보호 기능을 갖춘 단일 USB 차량용 충전기 레퍼런스 디자인

PMP11668

설계 파일

개요

PMP11668 레퍼런스 설계는 차량용 애플리케이션을 위한 단일 채널 USB 충전기입니다. 벅 컨버터와 USB 충전 포트 컨트롤러가 포함되어 있습니다. 배터리 단락 보호 기능이 내장된 IEC ESD 보호 기능을 통해 차량용 애플리케이션에서 시스템 안정성을 크게 향상시킵니다. 이 설계는 간단한 2레이어 설계를 사용하여 2.1A의 부하 전류를 처리할 수도 있습니다. 출력 포트는 USB BC1.2 CDP 충전 프로토콜을 지원합니다.

특징
  • 선형 VBUS 전압 강하 보상
  • 보호되는 VBUS, DP_IN 및 DM_IN 핀의 배터리 단락 보호
  • DP_IN/DM_IN의 IEC ESD 보호
  • USB BC1.2 CDP 충전 프로토콜 지원
  • 보상 및 보호를 위한 높은 집적도
  • 2레이어의 간단한 설계
출력 전압 옵션 PMP11668.1
입력 전압(최소)(V) 6.5
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 2.1
출력 전력(W) 10.5
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCL7.PDF (589 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDROM2.PDF (81 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROM1.PDF (82 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROM4.ZIP (29 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCV8.ZIP (485 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROM3.PDF (665 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROM0.PDF (62 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMR23630SIMPLE SWITCHER®, 36V 3A 동기 스텝 다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS254900-Q1배터리 단락 보호 및 전압 강하 보상을 갖춘 오토모티브 USB 충전 포트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11668 Test Results 2016. 11. 10

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP11594 USB Type-C™ DFP 5V3A 충전기 레퍼런스 디자인