PMP11774

PMP11774

설계 파일

개요

PMP11774 레퍼런스 설계는 UCC28911 유사 공진 플라이백 컨버터를 사용하여 두 개의 절연 출력(0.35A에서 18V, 0.35A에서 5V)을 생성합니다. UCC28911은 700V 전원 FET을 통합하고 1차측 레귤레이션을 제공하여 옵토커플러가 필요 없고 총 부품 수를 줄여줍니다. 그 결과 컴팩트하고 비용 효율적인 설계가 가능합니다.

특징
  • 넓은 AC 입력 범위(100VAC~254VAC)
  • MOSFET 통합 PSR 컨트롤러
  • 두 개의 절연 출력
  • 과전류, 과전압 및 단락 보호
  • 테스트 보고서 사용 가능
출력 전압 옵션 PMP11774.1 PMP11774.2
입력 전압(최소)(V) 100 100
입력 전압(최대)(V) 254 254
Vout(공칭값) (V) 18 5
Iout(최대)(A) .35 .35
출력 전력(W) 6.3 1.75
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBS1.PDF (1152 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRLL6.PDF (59 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLL7.ZIP (748 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRLL5.PDF (140 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28911 — 정전압, 정전류 및 1차측 조절을 사용하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11774 Test Results 2016. 5. 2