PMP12004-HE

Xilinx Zynq UltraScale+ 원격 무선 헤드(RRH) 또는 백홀(BH) 전원 공급 레퍼런스 디자인

PMP12004-HE

설계 파일

개요

Xilinx Zynq UltraScale+(www.xilinx.com/power) 원격 무선 헤드(RRH)에 전원을 공급하기 위한 이 설계는 TPS6508640을 제공하며, 작고 매우 효율적인 솔루션입니다. PMIC는 1개의 장치, 높은 스위칭 주파수 및 코어 전원용 별도 레일에 레일을 통합함으로써 크기, 비용, 전력 손실을 줄입니다.

특징
  • PMIC는 많은 레일을 1개의 장치에 통합하여 솔루션 크기 축소
  • PMIC는 높은 스위칭 주파수 컨버터와 컨트롤러를 사용하여 인덕터 크기 축소
  • 코어 옵션 분리를 통해 최대 부하에서 2.6W 정도로 전력 절약
  • DVS는 작동 요구 사항이 낮을 때 출력 전원을 낮춰 더 높은 전력 절감
출력 전압 옵션 PMP12004.1 PMP12004.10 PMP12004.11 PMP12004.2 PMP12004.3 PMP12004.4 PMP12004.5 PMP12004.6 PMP12004.7 PMP12004.8 PMP12004.9
입력 전압(최소)(V) 10.8 1.8 10.8 10.8 3 3 3 10.8 1.1 4.5 3.3
입력 전압(최대)(V) 13.2 1.8 13.2 13.2 3.6 3.6 3.6 13.2 1.3 5.5 3.3
Vout(공칭값) (V) .72 1.8 3.3 .85 1.2 .9 1.8 1.2 .6 2.5 3.3
Iout(최대)(A) 20 .1 5 3 2 2 1 2 1 .1 .1
출력 전력(W) 14.4 .18 16.5 2.55 2.4 1.8 1.8 2.4 .6 .25 .33
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Buck^Buck- Synchronous Other Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBM0A.PDF (5271 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRL70.PDF (470 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRL69.PDF (93 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRL72.ZIP (2086 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC16.ZIP (1407 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRL71.PDF (5646 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRL68.PDF (1475 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS544C25PMBus 및 주파수 동기화를 지원하는 4.5V~18V, 30A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD87331Q3D30V, N 채널 동기 벅 NexFET™ 전력 MOSFET, SON 3mm x 3mm 전원 블록, 15A

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS650862S 및 3S 리튬 이온 배터리 작동 장치 또는 비 배터리 장치용 구성 가능 멀티 레일 PMIC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Powering Xilinx Zynq UltraScale+ Based Remote Radio Head (RRH) or Backhaul (BH) (Rev. A) 2016. 4. 26