PMP15011

PMP15011

설계 파일

개요

3AHr 이상의 1S 리튬 이온 배터리가 장착된 스마트폰 및 기타 휴대용 장비는 빠른 충전을 위해 3A 이상의 충전기 전류가 필요합니다.  병렬 충전기는 높은 충전 전류를 허용하므로 충전 시간이 단축되고 최종 장비 PCB에 열 손실을 분배하여 핫스팟을 방지할 수 있습니다.  마스터 충전기의 PMID 핀이 슬레이브 충전기의 VBUS에 연결된 캐스케이드 구성에서는 입력 전류 제한 관리가 마스터 충전기를 통해 처리되므로 소프트웨어 개발이 간소화됩니다.  

특징
  • 마스터 충전기: 4mm x 4mm QFN 패키지에 시스템 전력, 충전 전류, 보완 모드, 온도 프로파일 및 2.4A USB 온더고 부스트 전류를 제공합니다.
  • 슬레이브 충전기: 2.8mm x 2.5mm WCSP 패키지에 최대 3A의 고속 충전 전류만 제공합니다.
  • 입력 동적 전력 관리(DPM)를 사용하는 혁신적인 입력 소스 감지 및 전류 옵티마이저(ICO)
  • 배터리 및 어댑터 모니터링을 위한 통합 7비트 ADC
출력 전압 옵션 PMP15011.1
입력 전압(최소)(V) 4.5
입력 전압(최대)(V) 14
Vout(공칭값) (V) 4.2
Iout(최대)(A) 5
출력 전력(W) 21
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC92.PDF (4995 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDROS6.PDF (489 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROS5.PDF (68 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROS8.ZIP (1185 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCX2.ZIP (625 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROS7.PDF (1920 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROS4.PDF (641 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25890 — D+/D-가 있는 높은 입력을 위한 I2C 1셀 5A 벅 배터리 충전기 MaxCharge™ 기술

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ25898C — 병렬 충전 애플리케이션을 위한 I2C 1셀 3A 벅 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Cascade Dual Charger Reference Design for 1S Li-Ion Battery-Powered Equipment 2016. 11. 3

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00590 — 듀얼 배터리 충전기 IC 레퍼런스 디자인(Cascode 구성에서 연결)

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
BQSTUDIO — bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어