PMP15012

PMP15012

설계 파일

개요

PMP15012 레퍼런스 설계는 18V~36V의 입력 전압을 수용하고 부하에 음극 15V/200mA 출력을 제공하는 DC/DC 벅-부스트 솔루션입니다. 벅-부스트 컨버터는 셧다운이 어려우므로, 이 레퍼런스 설계는 외부 UVLO 회로를 추가하여 UVLO 이력을 좁힙니다. 이 LMR16020 벅-부스트 레퍼런스 설계는 산업용 애플리케이션에서 DAC/ADC/OA를 공급하는 데 사용할 수 있습니다.

특징
  • 18V~36V의 넓은 Vin 15V 음극 출력
  • 벅-부스트 UVLO 이력을 좁히기 위한 외부 UVLO 회로
  • 피크 전류 모드 제어
  • 변압기 포화 보호를 위한 OCP
  • 사용 편의성을 위한 내부 보상
출력 전압 옵션 PMP15012.1
입력 전압(최소)(V) 18
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) -15
Iout(최대)(A) .2
출력 전력(W) 3
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- Inverting
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBQ1.PDF (1275 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRLE2.PDF (96 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCC32.ZIP (174 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLE1.PDF (117 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMR16020 — SIMPLE SWITCHER 60V, 40uA Iq의 2A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM431 — 2%, 1% 또는 0.5% 정확도, 조정 가능한 정밀 제너 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP15012 Test Results 2016. 4. 14

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP10680 — 4.5V~24V 넓은 입력, 음극 5V/2A 출력 비동기 컨버터 레퍼런스 디자인