PMP15022

PMP15022

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 산업용 카메라 및 기타 일반 조명 설계를 위해 최대 5개의 적외선(IR) LED를 구동하도록 최적화된 소형 폼 팩터 LED 드라이버(TPS92515)를 보여줍니다. 24V 입력 소스에서 최대 9.5V의 LED 부하를 통해 최대 1A까지 구동할 수 있습니다. 벅 토폴로지는 간단하고 성능이 뛰어나며 비용 효율적인 2차 단계 LED 드라이버로 구현됩니다. 추가적인 설계 유연성에는 아날로그 및 PWM 조광(션트 FET 조광 포함) 지원과 FCC 파트 15 클래스 B 전도 요건을 충족하도록 설계된 EMI 필터링이 포함됩니다.

특징
  • 적외선 LED 및 기타 소형 폼 팩터 LED 조명 애플리케이션에 최적화됨
  • FCC 파트 15 클래스 B 테스트를 거친 EMI
  • 소형 인덕터 크기(4mm X 4mm)
  • 아날로그 및 PWM 조광
  • 최대 30kHz의 고주파 션트 FET 조광 지원
출력 전압 옵션 PMP15022.1
입력 전압(최소)(V) 21
입력 전압(최대)(V) 27
Vout(공칭값) (V) 9
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 9
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCQ5.PDF (8711 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRPO4.PDF (73 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPO3.PDF (60 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPO6.ZIP (297 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD48.ZIP (396 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPO5.PDF (408 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPO2.PDF (178 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

조명 LED 드라이버

TPS92515 — 통합 NFET, 고압측 전류 감지 및 션트 PWM 조광을 지원하는 42V 2A LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G17 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Advanced Dimming Capable Buck LED Driver Ref Design for Industrial IR LEDs 2017. 1. 30