PMP15035

PMP15035

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 12V~12V 듀얼 배터리 시스템의 차량용 애플리케이션에 적합한 듀얼 채널, 양방향 컨버터입니다. 이 레퍼런스 설계는 입력 범위(3V~40V)가 넓으며, LM5170-Q1 컨트롤러 2개를 사용하여 9V~18V의 입력 전압에서 전부하(1kW)를 제공할 수 있습니다. 효율은 Vin = 18V, Vout = 12V, Iout = 40A에서 최대 98%입니다.

특징
  • 최대 1kW의 전부하
  • 듀얼 채널, 양방향 컨버터
  • 최대 98%의 효율
출력 전압 옵션 PMP15035.1
입력 전압(최소)(V) 3
입력 전압(최대)(V) 40
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 36
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT004.PDF (1244 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRWN1.PDF (483 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWN0.PDF (309 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWN3.ZIP (6128 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCER8.ZIP (1837 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWN2.PDF (4191 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWM9B.PDF (701 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5118 — 3~75V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 비동기 벅-부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5170-Q1 — 다중 위상 양방향 전류 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LM6142 — 듀얼, 24V, 17MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
NAND 게이트

SN74LV00A — 4채널, 2입력, 2V~5.5V NAND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040-N — 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431B — 0.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF
온도 스위치

LM26LV — 아날로그 출력이 가능한 ±3°C 1.6V~5.5V 지원, 공장 사전 설정 트립 포인트 온도 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 1000-W, Bidirectional, 12-V to 12-V Converter Reference Design 2018. 7. 2