PMP15040

PMP15040

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 공간 제약이 주요 관심사인 산업용 센서 애플리케이션에서 FPGA, ASIC 또는 MCU에 전력을 공급하는 방법에 대한 예를 제공합니다. 6V~60V 넓은 입력 전압 범위와 초소형 및 고효율 DC/DC 컨버터를 사용하여 산업용 센서, 필드 트랜스미터, 모터 드라이브 및 PLC 모듈과 같은 애플리케이션에 적합한 설계입니다. 출력 전압은 조정 가능하며 사용자의 특정 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

특징
  • 최대 66V의 과도 보호 기능을 통해 6V~60V의 넓은 입력 전압에서 작동
  • 작은 솔루션 크기(8.3mm x 10mm)
  • 출력 레일: 600mA에서 5V
  • 산업용 전원 공급 장치에 맞게 확장 가능 
  • 피크 시스템 효율 90% 이상
출력 전압 옵션 PMP15040.1 PMP15040.2
입력 전압(최소)(V) 6 6
입력 전압(최대)(V) 60 60
Vout(공칭값) (V) 5 1.5
Iout(최대)(A) .3 1
출력 전력(W) 1.5 1.5
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDQ2A.PDF (3831 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRWJ1.PDF (63 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWJ0.PDF (53 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWJ2.ZIP (996 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEQ5.ZIP (193 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWJ3.PDF (198 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWI9.PDF (107 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMR36006 — 4.2V~60V, 0.6A 초소형 동기 강압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR36015 — 4.2V~60V, 1.5A 초소형 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Wide Vin Power Supply Reference Design for Size-Constraint Industrial Sensors (Rev. A) 2018. 10. 18

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP15039 — 필드 트랜스미터를 위한 2상 전원 공급 장치 레퍼런스 설계