PMP20021

24V 입력 전압 2상 동기 벅 컨버터(12V@20A) 레퍼런스 디자인

PMP20021

설계 파일

개요

이 2상 동기 벅 컨버터를 사용하면 동등한 단상 설계에 비해 더 나은 분산 열 성능을 가진 더 작은 부품을 제공할 수 있습니다. 높은 효율을 달성하고, 소형 인덕터를 사용하며, 70mm x 70mm의 소형 PCB 면적에 쉽게 맞습니다.

특징
  • 고효율(24Vin에서 20A 부하 시 95%)
  • 소형 인덕터
  • 위상 간 탁월한 전류 공유
출력 전압 옵션 PMP20021.1
입력 전압(최소)(V) 22.8
입력 전압(최대)(V) 25.2
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 20
출력 전력(W) 240
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCI6.PDF (2332 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDROC5.PDF (106 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROC4.PDF (42 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROC7.ZIP (143 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCT7.ZIP (174 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROC6.PDF (163 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROC3.PDF (119 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM251194.5~42V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 듀얼 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18503Q5A40V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.3mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20021 Test Results 2016. 11. 2