PMP20093

200W 동기 부스트 오디오 증폭기 레퍼런스 디자인

PMP20093

설계 파일

개요

PMP20093 레퍼런스 설계는 9V~16Vin에서 작동하고 35V@5.72A 출력(200W)을 공급하는 동기 부스트 컨버터로, 오디오 애플리케이션에 이상적입니다.  250KHz에서 작동하며 크기가 작고 97% 이상의 전체 부하 효율성을 제공합니다.

특징
  • 12V 입력에서 97% 이상의 전부하 효율
  • 동기 부스트 작동
  • 탁월한 부하 과도 성능
출력 전압 옵션 PMP20093.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 16
Vout(공칭값) (V) 35
Iout(최대)(A) 5.72
출력 전력(W) 200.2
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDD6.PDF (2181 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRRS8.PDF (105 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRS7.PDF (103 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRT0.ZIP (13798 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDM8.ZIP (430 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRS9.PDF (571 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRS6.PDF (119 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5122다중 위상 기능을 지원하는 3~65V 광범위넓은 Vin, 전류 모드 동기식 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20093 Test Results 2017. 7. 12