PMP20122

85VAC~264VAC 입력, 12V/500mA 출력 바이어스 전원 레퍼런스 설계

PMP20122

설계 파일

개요

PMP20122는 광범위한 AC 입력(85VAC ~ 264VAC)을 강압할 수 있도록 고안된 작고 열 효율적인 설계입니다. 이 비절연 벅 설계는 UCC28710 PSR 컨트롤러를 통합하여 잘 조정된 12V/500mA 출력을 제공합니다. PMP20122 보드는 완전한 표준 부품(자기 부품 포함)으로 설계되었습니다.

특징
  • 85VAC~264VAC, 50/60Hz 입력~12V/500mA 출력
  • 모든 부품의 온도 상승 35oC 미만
  • 모든 표준 부품(자기 부품 포함) 활용
  • 가능한 전원 업그레이드를 위해 설계된 1.6" x 2.96"의 보드 크기
  • 테스트 보고서 사용 가능
출력 전압 옵션 PMP20122.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 264
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) .5
출력 전력(W) 6
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCN3.PDF (1436 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDROR2.PDF (51 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROR1.PDF (120 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROR4.ZIP (392 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCW9.ZIP (1447 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROR3.PDF (402 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROR0.PDF (80 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28710PSR, 밸리 스위칭 및 프로그래머블 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20122 Test Results 2016. 11. 21