PMP20176

PMP20176

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 SG2800-I1V 변형 모델을 중심으로 Intel® Stratix® 10 GX FPGA(Field Programmable Gate Array)에 전원을 공급하는 데 적합한 소형 고성능 다중 위상 솔루션을 제공하는 데 중점을 둡니다. 통합된 PMBus™를 통해 손쉬운 출력 전압 설정과 주요 설계 매개 변수의 원격 측정이 가능합니다. 을 지원합니다. 이 설계를 사용하면 전원 공급 장치의 프로그래밍, 구성, 스마트 VID 조정 및 제어가 가능하며, 입력과 출력 전압, 전류, 전원 및 온도를 모니터링할 수 있습니다. TI의 Fusion Digital Power™ Designer는 FPGA 전원 설계의 프로그래밍, 모니터링, 검증 및 특성화에 사용됩니다.

특징
  • 4상 전원 공급 장치 0.9V/140A Stratix 10 GX
  • Arria Smart VID를 위한 Vout의 PMBus 프로그래밍 및 전압 마지닝(단계당 10mV)
  • 입력/출력 전압, 전류, 전력 및 온도의 PMBus 모니터링
  • 12VIN, 0.9V/60A에서 90% 효율
출력 전압 옵션 PMP20176.1
입력 전압(최소)(V) 10.8
입력 전압(최대)(V) 13.2
Vout(공칭값) (V) .9
Iout(최대)(A) 140
출력 전력(W) 126
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD48B.PDF (11059 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRS25.PDF (312 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRS24.PDF (296 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRS27.ZIP (501 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDP0.ZIP (501 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRS26.PDF (2078 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRS23.PDF (557 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS53647 — 4상, D-CAP+TM 스텝다운 벅 컨트롤러(ASIC용 NVM 및 PMBus 인터페이스 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62163 — DCS-Control™을 지원하는 3V~17V 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27324 — 16V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with dual noninverting input

데이터 시트: PDF | HTML
SI 전력계

CSD95472Q5MC — 20V 60A SON 5 x 6mm DualCool 동기 벅 NexFET ™ 전력계

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 4-Phase, 140-A Reference Design for Intel® Stratix® 10 GX FPGAs Using TPS53647 (Rev. B) 2018. 10. 23

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — 디지털 전원 소프트웨어