PMP20183

PMP20183

설계 파일

개요

이 부스트 컨버터는 높은 입력 대 출력 부스트 비율을 허용하는 전압 트라이플러를 구현합니다. 이 설계는 저비용이며 25mm x 25mm 미만의 면적이 필요합니다.

특징
  • 고효율(12Vin에서 10mA 부하 시 >82%)
  • 낮은 스트레스로 100V 부품을 구현
  • 낮은 출력 리플 전압(<0.4%)
  • 25mm x 25mm의 작은 면적
출력 전압 옵션 PMP20183.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 15
Vout(공칭값) (V) 200
Iout(최대)(A) .01
출력 전력(W) 2
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCJ2.PDF (1847 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDROG5.PDF (52 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROG4.PDF (39 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROG7.ZIP (6012 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCU6.ZIP (354 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROG6.PDF (278 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROG3.PDF (98 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM3481부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q3A100V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 61mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20183 Test Results 2016. 11. 3