PMP20195

오디오용 오프라인 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인

PMP20195

설계 파일

개요

오디오 애플리케이션용으로 설계된 + 및 -24V DC 출력에 대한 범용 라인 입력. 이 공급 장치는 저비용 LM5021 컨트롤러와 함께 2 스위치 플라이백 토폴로지를 사용합니다. 이 공급 장치는 오디오 증폭기에 필요한 150W 피크 전력을 처리하도록 설계되었지만, 오디오 애플리케이션에서 일반적으로 사용되는 낮은 평균 전력을 위해 열적으로 설계되었습니다.

특징
  • 범용 라인 입력
  • 높은 피크 전력
  • 저비용
출력 전압 옵션 PMP20195.1 PMP20195.2
입력 전압(최소)(V) 90 90
입력 전압(최대)(V) 265 265
Vout(공칭값) (V) 24 -24
Iout(최대)(A) 3 -3
출력 전력(W) 72 72
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCI5.PDF (471 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDROC2.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCCT6.ZIP (401 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROC1.PDF (354 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM502130V, 1MHZ 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20195 Test Results 2016. 11. 2