PMP20212

PMP20212

설계 파일

개요

이 저전류 부스트 컨버터는 높은 입력 대 출력 부스트 비율을 지원하는 전압 더블러를 구현합니다. 이 설계는 저비용이며 16mm x 27mm의 면적이 필요합니다.

특징
  • 16mm x 27mm의 작은 면적
  • 낮은 출력 리플 전압(<0.2%)
  • 저전력 손실(0.1W, 12Vin, 부하 없음)
출력 전압 옵션 PMP20212.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 15
Vout(공칭값) (V) 300
Iout(최대)(A) 0
출력 전력(W) 0
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCL8.PDF (1033 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDROM7.PDF (51 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROM6.PDF (39 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROM9.ZIP (6908 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCV9.ZIP (1216 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROM8.PDF (461 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROM5.PDF (88 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM3481 — 부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20212 Test Results 2016. 11. 10