PMP20278

37-57Vdc 입력, 5V/4A 출력 비용 최적화 플라이백 컨버터 레퍼런스 디자인

PMP20278

설계 파일

개요

LM5021은 절연 플라이백 컨버터를 제어하기 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.  다이오드 정류는 비용을 낮게 유지하면서 양호한 효율을 유지하기 위해 사용됩니다  이 컨버터는 비용에 민감한 통신 또는 PoE 애플리케이션에 이상적입니다.

특징
  • 저비용 다이오드 정류
  • 고효율(4A에서 85%)
  • 1500Vrms 절연
출력 전압 옵션 PMP20278.1
입력 전압(최소)(V) 37
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 4
출력 전력(W) 20
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCB3.PDF (766 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRNK0.PDF (168 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNJ9.PDF (60 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCCM5.ZIP (330 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNJ8.PDF (247 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM502130V, 1MHZ 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20278 Test Results 2016. 9. 7