PMP20432

PMP20432

설계 파일

개요

PMP20432는 절연 바이어스 전원 레퍼런스 설계입니다. 입력 전압이 100V 이상인 경우에서 이 설계는 최대 2W의 출력 전력을 제공할 수 있습니다. 입력 전압이 300V 이상인 경우 이 설계는 12V 조정 출력 전압으로 최대 52W의 출력 전력을 제공할 수 있습니다. 이 설계에서는 피크 91.5%의 효율이 달성됩니다.

특징
  • 100V~410V 입력 시 최대 출력 전력 2W
  • 300V~410V 입력 시 최대 출력 전력 52W
  • 피크 효율 91.5%
  • 12V 조정 출력
  • 테스트 보고서 포함
출력 전압 옵션 PMP20432.1
입력 전압(최소)(V) 100
입력 전압(최대)(V) 410
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 4.5
출력 전력(W) 54
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDZ3.PDF (1828 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRUA3.PDF (190 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUA2.PDF (31 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUA5.ZIP (593 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE68.ZIP (1494 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUA4.PDF (505 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUA1.PDF (135 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24636 — 초저 대기 전류를 지원하는 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19502Q5B — 80V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.1mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431 — 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20432 Test Results 2017. 12. 7