PMP20551

PMP20551

설계 파일

개요

PMP20551는 산업용 애플리케이션을 위해 LM5022를 활용하는 절연 플라이백 컨버터입니다. 이 설계는 12V~60V의 PoE 입력 전압을 사용합니다. 테스트 보고서는 12V OUT @3A의 부하 전류에서 테스트되었습니다.  스위칭 주파수는 100kHz로 설정되어 있습니다. 이 테스트 보고서에서는 모든 범위 캡처에 사용자 지정 변압기를 사용했습니다.

특징
  • 12V~60V 입력, 12Vout @3A 출력 - 6V~60Vin까지 가능한 IC
  • 36W 절연 출력
  • 피크 효율 92%
  • 넓은 입력 작동 범위
  • 보조 소프트 스타트
출력 전압 옵션 PMP20551.1
입력 전압(최소)(V) 12
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 36
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD16.PDF (1432 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRQG1.PDF (134 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQG0A.PDF (394 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQG3A.PDF (243 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDB1.ZIP (418 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQG2.PDF (925 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQF9A.PDF (243 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5022 — 6~60V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 부스트, SEPIC 및 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431B — 0.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20551 Test Results 2017. 3. 29