PMP20565

PMP20565

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 부피가 큰 출력 커패시터 뱅크 없이 지연 시간을 10ms 이상으로 연장합니다. 입력 측에서 60V 고전압 에너지 스토리지 커패시터가 사용됩니다. 라인 중단이 감지되면 플라이백 컨버터에 신속하게 연결해 입력 커패시터를 충전하고 지연 시간을 연장합니다. 액티브 스위치 회로는 신속하게 작동하고 전류를 제한합니다. 부피가 큰 출력 커패시터 뱅크를 제거함으로써 전체 크기를 줄여줍니다. 긴 지연 시간이 필요한 상황에서 분리형 전원 공급 장치를 위한 콤팩트한 레퍼런스 설계입니다.

특징
  • 9V~60V의 넓은 입력 범위
  • 12V/0.5A의 예상 지연 시간 100ms
  • 60V 고전압 에너지 저장 커패시터
  • 신속 작동, 전류 제한 액티브 스위치
  • 최대 고출력 전력까지 손쉬운 확장
출력 전압 옵션 PMP20565.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 24
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Non Sync^Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT155.PDF (2673 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM423.PDF (70 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM422.PDF (116 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCFR2.ZIP (120 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM424.PDF (212 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM421.PDF (100 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5022 — 6~60V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 부스트, SEPIC 및 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 15.1mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431 — 1.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Hold-Up Time Beyond 10 ms Using Flyback Converter Reference Design 2020. 1. 17

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상