PMP20566

동기 스텝다운 컨버터를 사용한 12Vin, -5V 출력 인버팅 벅 부스트 레퍼런스 설계

PMP20566

설계 파일

개요

TPS54335은 최대 3A의 DC/DC 애플리케이션에 대해 제어와 전력 단계를 모두 지원하는 위한 단일 IC를 제공합니다. PMP20566은 TPS54335를 인버팅 벅 부스트 토폴로지에서 사용하여 조절식 -5V 레일을 구현합니다. TPS54335를 사용하면 BOM 수가 적고 솔루션 크기가 작은 음의 전압이 필요한 전력 솔루션을 구현할 수 있습니다.

특징
  • 동기, 스텝다운 컨버터를 사용한 인버팅 벅 부스트 토폴로지
  • 내부 MOSFET을 사용하여 BOM 수를 줄이고 솔루션 크기 축소 가능
  • 외부 COMP 핀을 지원하는 전류 모드 제어로 설계 유연성 강화
  • 펄스 스킵으로 저부하 조건에서 효율 극대화
출력 전압 옵션 PMP20566.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 12
Vout(공칭값) (V) -5
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 10
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- Inverting
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD17.PDF (1570 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRQH1.PDF (114 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQH0.PDF (68 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCDB3.ZIP (404 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQH2.PDF (466 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQG9.PDF (195 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20566 Test Results 2017. 3. 29