PMP20588

완전 자동 단일 포트 유형 2(30W) PoE PSE 레퍼런스 설계

PMP20588

설계 파일

개요

PMP20588 레퍼런스 설계는 TPS23861 PSE 컨트롤러를 활용하여 단일 포트 Type 2 PoE PSE를 구현합니다.  이 절연 플라이백 컨버터는 LM5022 전류 모드 PWM 컨트롤러를 활용하며, 12Vdc/24VAC 입력을 받아 PSE에 55Vdc/600mA 출력 소스를 제공합니다.  모든 Type 2(30W) PoE PSE 애플리케이션에 이상적입니다.

특징
  • 완전히 자율적이며 디지털 인터페이스가 필요하지 않음
  • 12VDC 또는 24VAC 입력으로 다용성 달성
  • 입력에서 PSE 출력까지 1500VRMS 절연
  • 포트 켜짐 상태 LED
출력 전압 옵션 PMP20588.1
입력 전압(최소)(V) 10.8
입력 전압(최대)(V) 38
Vout(공칭값) (V) 55
Iout(최대)(A) .6
출력 전력(W) 33
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync^POE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

중요 참고

현재 사용되지 않는 PMP20981을 대체하는 레퍼런스 설계입니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDC7.PDF (1378 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRRO3.PDF (234 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRO2.PDF (38 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRO5.ZIP (960 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDL8.ZIP (539 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCDL9.ZIP (911 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRO4.PDF (1304 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRO1.PDF (246 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM50226~60V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 부스트, SEPIC 및 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A4001활성화를 지원하는 50mA, 100V, 저 IQ, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q3100V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 14.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q3A100V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 61mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
전력원 장비

TPS23861자율 모드를 지원하는 2페어, 타입 2, 4채널 PoE PSE

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20588 Test Results 2017. 6. 29