PMP20686

PMP20686

설계 파일

개요

이 UCC28730 기반 업사이드 다운 벅 설계는 범용 라인 입력을 비절연 80V/50W 출력으로 변환합니다. UCC28880을 사용하여 12V/600mW 출력을 추가로 생성합니다. 이 설계는 93% 이상의 효율을 달성하고 대기 전력을 50mW 미만으로 소비합니다.

특징
  • 범용 라인 입력 85VAC~265VAC
  • 50W에서 낮은 nad 하이 라인에 대한 효율 93% 이상
  • 50mW 미만의 낮은 대기 소비 전력
  • 2층 보드, 1oz 구리 무게, 치수는 2.1in x 2.8in x 1in
  • 저비용 설계
출력 전압 옵션 PMP20686.1 PMP20686.2
입력 전압(최소)(V) 85 85
입력 전압(최대)(V) 265 265
Vout(공칭값) (V) 80 12
Iout(최대)(A) .625 .05
출력 전력(W) 50 .6
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Buck- Upside Down Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDB4.PDF (1053 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRRH2.PDF (83 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRH1.PDF (65 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRH4.ZIP (808 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDK3.ZIP (525 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRH3.PDF (631 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRH0.PDF (95 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28730 — CVCC 및 활성화 모니터링을 지원하는 제로 대기 PSR 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨버터

UCC28880 — 비절연 AC/DC 변환을 위한 고전압 스위처

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20686 Test Results 2017. 6. 21