PMP20742

36V~60V 입력 12V/5A 고효율 능동 클램프 순방향 레퍼런스 디자인

PMP20742

설계 파일

개요

PMP20742 레퍼런스 설계는 36V~60Vdc 입력에서 94% 이상의 효율로 5A(60W)에서 12V를 제공합니다. 이 설계는 UCC2897A 액티브 클램프 컨트롤러를 동기 정류기와 함께 사용하여 매우 높은 효율을 달성합니다.  일반적인 응용 분야로는 이더넷 전원 장치, 통신 및 서버 시스템 등이 있습니다.

특징
  • 94% 이상의 높은 효율
  • 낮은 프로파일, 11.43mm(0.45")의 최대 높이
  • 비용과 복잡성을 줄여주는 자체 구동 동기 정류기
출력 전압 옵션 PMP20742.1
입력 전압(최소)(V) 36
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 5
출력 전력(W) 60
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCZ1.PDF (2667 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRQ66.PDF (243 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQ65.PDF (72 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQ68.ZIP (744 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRQ67.PDF (991 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQ64.PDF (327 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC2897AP 채널 클램프 FET 및 라인 OV 보호를 지원하는 110V 능동 클램프 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC2751120V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18537NQ5A60V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 13mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20742 Test Results 2017. 3. 1