PMP20745

PMP20745

설계 파일

개요

PMP20745는 산업용 애플리케이션을 위해 LM5022를 활용하는 절연 플라이백 컨버터 레퍼런스 설계입니다. 저항 분할기 네트워크가 있는 보조 권선에서 LM5022의 피드백 핀에 이르는 1차측 조정을 사용합니다. 이 설계는 최소 작동 입력 전압이 18V이고 최대 400V까지 테스트되었습니다. 또한 고전압 스탠드오프 바이어스 전원을 활용하고 컨버터가 시작되면 보조 권선에서 자체적으로 전원을 공급합니다. 1차측 전압 조정은 전류 모드 제어를 기반으로 하여 제어 루프 보상의 설계를 용이하게 합니다. 스위칭 주파수는 80kHz로 설정되어 있습니다.

특징
  • 피크 전류 모드 제어
  • 고전압 입력
  • 1차측 조정 보조 권선
  • 넓은 입력 전압 범위
  • 피크 효율 90%
출력 전압 옵션 PMP20745.1
입력 전압(최소)(V) 18
입력 전압(최대)(V) 400
Vout(공칭값) (V) 15
Iout(최대)(A) .6
출력 전력(W) 9
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE08.PDF (1178 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRUI7.PDF (66 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUI6.PDF (103 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUI9.ZIP (578 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE86.ZIP (255 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUI8.PDF (520 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUI5.PDF (155 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5022 — 6~60V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 부스트, SEPIC 및 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20745 Test Results 2017. 12. 11