PMP20777

PMP20777

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 88% 이상의 효율로 표준 통신용 36V~72V 입력에서 절연된 28V/3A 출력을 제공합니다. LM5020-1은 입력 전압 범위가 넓은 PWM 컨트롤러로, 컨버터가 입력 라인에서 직접 전원을 공급할 수 있어 보조 변압기 권선이 필요 없습니다. 출력 전압 조정은 전류 모드 제어를 기반으로 하여 루프 보상을 간소화합니다. LM5020-1은 내부 기울기 보상을 사용하여 듀티 사이클을 최대 80%까지 지원할 수 있으므로 컨트롤러가 다양한 전원 구성을 지원할 수 있습니다. 

특징
  • >855 효율성
  • 변압기에 바이어스 권선 없음
  • 내부 기울기 보상
출력 전압 옵션 PMP20777.1
입력 전압(최소)(V) 36
입력 전압(최대)(V) 72
Vout(공칭값) (V) 28
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 84
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD87.PDF (1574 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRR53.PDF (109 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRR52.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRR54.PDF (433 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRR51.PDF (121 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5020 — 13~100V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 PWM 부스트, 플라이백, Sepic 컨버터

데이터 시트: PDF
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20777 Test Results 2017. 5. 31